2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

429514

テーブルを展開
すべての配送国/地域
EN
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Order No.
BESTNR
Size
GR
Tightening torque max.
MD [Nm]
Clamping force
F [kN]
A min.
AMIN [mm]
A max.
AMAX [mm]
B [mm]
B1 [mm]
Thread
G [mm]
H min.
HMIN [mm]
H max.
HMAX [mm]
H1 [mm]
L [mm]
D x T-Slot
X508L [mm]
Weight
GEW [g]
Customs tariff number
CTN
European Article Number
EAN
Information present
REACH
SVHC-substance over 0,1%
REACH1
Validation date
REACH4
1
2
429514
40
65
30
68.5
76.5
40
20
M 5
22
29.5
11.0
22
M12 x 14
525
84661038
4020772429515
yes
no
14.06.2023
429530
72
65
30
65.0
76
72
36
M 6
29
39.5
14.5
22
M12 x 14
1085
84661038
4020772429539
yes
no
14.06.2023
圧縮表現を表示 (2 product)
オーダー番号429514
ショートテキストWedge clamp with fixed jaw, smooth for 5-axis clamp
最終更新日04.12.2025 08:49:47
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_PINCHING 締め

カテゴリー別

Clamping_Technology ワーク固定装置

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties